Ti potrebbe interessare anche
3× 400 V AC
VDR
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
VDR
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Dati tecnici
Materiale | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
---|---|
Massa isolante | Massa isolante a 2 componenti |
Morsetti ad anello | M6 isolato |
Dati generali
Connessione | circa 100 mm, cavetti singoli 0.5 mm² |
---|---|
Tipo di fissaggio | sulla morsettiera del motore con connettore |
Range temperatura | -20...+60 °C |
Dimensioni H×L×P | 25×25×40 mm |
dati commerciali
EAN | 4048879018920 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
paese di origine | CZ |