Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
filtro motore estraibile  236149
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore estraibile

varistore, 3x575VAC/5,5kW

Codice: 236149
Peso: 1.22 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

3× 575 V AC
VDR/star
10.0 m
Cavo PUR nero, 4× 1.5 mm², fili numerati, secondo DESINA
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 10 ... 400 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 400 V
Tensione di ingresso CA max 575 V
Installazione | Collegamento
Gender female
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 10 + PE
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento rivestito a polvere
Materiale custodia Alluminio pressofuso
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 43 mm
Larghezza 93 mm
Profondità 72 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015127
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 236149_9010-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 236149_9010-04-16_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio