filtro per contattore Allen Bradley
varistore, 24VAC/DC
Codice: | 26375 |
Peso: | 0.01 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
24 V AC/DC
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | 100-M |
---|
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione | 1.5× UN |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 24 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 30 V |
Tensione di entrata CC min | 24 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Installazione | Collegamento
Connection information | fili di connessione flessibili |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 20 mm |
---|---|
Larghezza | 10 mm |
Profondità | 32 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
GTIN | 4048879017848 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----