Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
filtro per contattore Moeller
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattore Moeller

RC, 110/230VAC
Codice: 21054
Peso: 0.01 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Apparecchi idonei
DIL E...
XTMC
Dati tecnici
Fattore di soppressione circa 1.5× UN
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Fili di connessione capocorda a forcella autobloccante
Dati generali
Range temperatura -20...+70 °C
Dimensioni H×L×P 27.5×10×32 mm
dati commerciali
EAN 4048879020190
eClass 27371013
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 21054_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 21054_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 21054_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS informazioni EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA
* più IVA, più costi di spedizione