filtro per contattore Siemens
RC, 230VAC/DC
Codice: | 21222 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | 3 RT 1.5/6/7 |
---|
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione | 1.5× UN |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 127 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 250 V |
Tensione di entrata CC min | 127 V |
Tensione di entrata CC max | 250 V |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 37,5 mm |
---|---|
Larghezza | 36 mm |
Profondità | 27,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879019880 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----