filtro per contattore Siemens
diodo Zener, 24VDC
Codice: | 26034 |
Peso: | 0.038 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
24 V DC
Diodo/Diodo Zener
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Diodo/Diodo Zener
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.





Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'ingresso | 24...240 V DC |
---|---|
Materiale | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
Fattore di soppressione | circa 1.5× UN |
Fili di connessione | Contatto ad innesto |
Dati generali
Range temperatura | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 19.5×20×24.5 mm |
Apparecchi idonei
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018586 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----