filtro per contattore Siemens
varistore, 230VAC/DC
Codice: | 26526 |
Peso: | 0.008 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
230 V AC/DC
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 150 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 250 V |
Tensione di entrata CC min | 150 V |
Tensione di entrata CC max | 250 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 36 mm |
---|---|
Larghezza | 36 mm |
Profondità | 10,2 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017510 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----