filtro per contattore universale
RC, 230VAC/DC/20VA/W
Codice: | 20031 |
Peso: | 0.018 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'ingresso | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Potenza di ritenuta | 25 W (VA) |
Dati generali
Range temperatura | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 20×43×12 mm |
Apparecchi idonei
universale |
Product article number of manufacturer | 20031 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879020626 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Screwdriver ----