Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
filtro per contattore universale
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattore universale

RC, 230VAC/DC/20VA/W
Codice: 20683
Peso: 0.013 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Apparecchi idonei
universale
Dati tecnici
Fattore di soppressione circa 1.5× UN
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Fili di connessione fili di connessione flessibili
Potenza di ritenuta 20 W (VA)
Dati generali
Dimensioni H×L×P 22×27×11 mm
Range temperatura -20...+70 °C
dati commerciali
EAN 4048879020336
eClass 27371013
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 20683_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
CSA
* più IVA, più costi d'invio