filtro per contattore universale
diodo, 0...240VDC/1000V1A
Codice: | 26020 |
Peso: | 0.017 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24...240 V DC
Diodo
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Diodo
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
Dati tecnici
Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei | universale |
---|
Dati tecnici | Dati elettrici
Potenza di ritenuta max | 50 W |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 24 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 240 V |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 20 mm |
---|---|
Larghezza | 43 mm |
Profondità | 12 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879018647 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----