filtro per contattore universale
diodo, 0...240VDC/1000V1A
Codice: | 26097 |
Peso: | 0.04 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
24...240 V DC
VDR + Diode
innestabile su guida DIN (EN 60715)
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.
VDR + Diode
innestabile su guida DIN (EN 60715)
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.




Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'ingresso | 24...240 V DC |
---|---|
Materiale | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
Fattore di soppressione | circa 1.5× UN |
Fili di connessione | capocorda a forcella autobloccante |
Potenza di ritenuta | 25 W (VA) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -20...+70 °C |
Dimensioni H×L×P | 75×45×13 mm |
Apparecchi idonei
universale |
Product article number of manufacturer | 26097 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018319 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----