Ti potrebbe interessare anche
Protezione sovratensione
Corrente: 20 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
Corrente: 20 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 85...265 V AC/100...230 V DC |
---|---|
Frequenza d'esercizio | 50...60 Hz |
Corrente di dispersione | max. 1 mA (250 V AC) |
Sezione cavo | 1.5...10 mm² monofilo (AWG 16...8); 1.5...6 mm² a più fili (AWG 16...10) |
Dati generali
Categoria climatica | Classe ambientale |
---|---|
Connessione | Morsetti estraibili |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Dimensioni H×L×P | 123×50×138 mm |
dati commerciali
EAN | 4048879464468 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363030 |
paese di origine | RO |