Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MEF filtro emc monofase 2 livelli

I:2A U:250 VAC/300 VDC a innesto

Codice: 10461
Peso: 0.322 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 2 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica
I filtri antidisturbo di rete monofase a due livelli MEF 1/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete, di alimentazione e di controllo. Il migliore effetto filtrante si ottiene con linee di collegamento brevi (raccomandato: attacco PE ≤ 10 cm) e, possibilmente, sezioni cavo di grandi dimensioni. I filtri antidisturbo di rete operano in via bidirezionale (entrambe le direzioni). Questi filtri sono concepiti per applicazioni più complesse in apparecchiature fisse. Il primo livello del filtro e sempre destinato all’attenuazione di disturbi asimmetrici (quali bobine e induttanze). Il secondo livello viene invece utilizzato, a seconda dell’applicazione principale, per disturbi simmetrici o asimmetrici.
Certificate
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Adatto per ambito di utilizzo A valle di trasformatori, Alimentatori con switching al primario, Alimentazione di motori universali, Apparecchi con elevati tassi di ripetizione delle operazioni di commutazione, Controllo a taglio di fase
Adatto per tipo di anomalia Guasti simmetrici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Tensione di esercizio CA max 250 V
Tensione di esercizio CC max 300 V
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora)
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min 0,2 mm²
Sezione di collegamento monofilo max 6 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min 0,2 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max 4 mm²
Numero AWG monofilo min 24
Numero AWG monofilo max 9
Numero AWG filo multiplo/capillare min 24
Numero AWG filo multiplo/capillare max 11
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage 2 s
Tensione di prova di isolamento L-L 2,1 kV
Tensione di prova di isolamento L-N 2,7 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 107 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 39 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Verde-giallo
N. di poli 1
PIN 1 PE
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Colore portacontatti grigio
N. di poli 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Colore portacontatti grigio
N. di poli 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029377
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 10461_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 10461_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 10460_pd_exDB_2_14.pdf (14)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • File di progettazione: P8 10461_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 10461_9943-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 10461_9943-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio