MEF filtro emc monofase 2 livelli
I:10A U:250 VAC/300 VDC a innesto
Codice: | 10472 |
Peso: | 0.349 kg |
Paese di origine: | IT |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Corrente: 10 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
Sezione cavo | 0.2...6 mm² monofilo (AWG 24...9); 0.2...4 mm² a più fili (AWG 24...11) |
Frequenza d'esercizio | 50...60 Hz |
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
Corrente di dispersione | max. 5 mA (250 V AC) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Test tensione d'isolamento | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Categoria climatica | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Connessione | Connessione a vite, protetto da contatti accidentali |
Dimensioni H×L×P | 107×65×39 mm |
Descrizione
Campo di applicazione | Disturbi asimmetrici: – apparecchiature a rapida frequenza di commutazione e ad alta frequenza di ripetiz. – alimentatori switching– reti DC– a monte di trasformatori– convertitori di frequenza |
---|---|
Descrizione funzioni | I filtri antidisturbo di rete monofase a due livelli MEF 1/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete, di alimentazione e di controllo. Il migliore effetto filtrante si ottiene con linee di |
Product article number of manufacturer | 10472 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879029308 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Screwdriver ----