Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MEF filtro emc trif.1 livello con neutro  10510
Il prodotto può differire dall'immagine

MEF filtro emc trif.1 livello con neutro

I:3A U:4x440 VAC a innesto
Codice: 10510
Peso: 0.45 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 3 A
a innesto su guida
con neutro
Curve di attenuazione su richiesta.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 4× 440 V AC
Sezione cavo 0.2...6 mm² monofilo (AWG 24...9); 0.2...4 mm² a più fili (AWG 24...11)
Frequenza d'esercizio 50...60 Hz
Corrente di sovraccarico 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora)
Corrente di dispersione max. 3 mA (250 V AC)
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Test tensione d'isolamento 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Categoria climatica 25/085/21 (EN 60068-1)
Connessione Connessione a vite, protetto da contatti accidentali
Dimensioni H×L×P 107×65×39 mm
Descrizione
Descrizione funzioni I filtri antidisturbo di rete trifase ad un livello MEF 3/1 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete e di alimentazione. Sono indicati per reti TN-S, TN-C-S e TT. Il migliore effetto filtra

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879029292
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Registered CA 10510_E255912-FOKY8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered US 10510_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 10415_ina_4_12.pdf
  • Download File di progettazione: DXF 10513_dxf_x_a.dxf
  • Download File di progettazione: P8 10510_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione: STP 10513_stp_x_a.stp
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 10510_9951-04.16_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 10510_9951-04.16_uk_z_a.pdf

---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio