Corrente: 36 A a 1 livello
Curve di attenuazione su richiesta.
Dati tecnici
Tensione d'esercizio
max. 3× 600 V AC
Frequenza d'esercizio
50...60 Hz
Corrente di sovraccarico
18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora)
Corrente di dispersione
max. 10 mA (250 V AC)
Sezione cavo
0.5...16 mm² monofilo (AWG 20...5); 0.5...10 mm² a più fili (AWG 20...7)
Dati generali
Categoria climatica
25/085/21 (EN 60068-1)
Test tensione d'isolamento
3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connessione
Connessione a vite, protetto da contatti accidentali
Tipo di fissaggio
a vite
Dimensioni H×L×P
250×90×100 mm
Descrizione
Descrizione funzioni
I filtri antidisturbo di rete trifase ad un livello MEF 3/1 e 3/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete e di alimentazione. Sono indicati per reti TN-C. Il migliore effetto filtrante si