Ti potrebbe interessare anche
Corrente: 80 A
a 1 livello
Curve di attenuazione su richiesta.
a 1 livello
Curve di attenuazione su richiesta.
Dati generali
Categoria climatica | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Test tensione d'isolamento | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Connessione | Connessione a vite, protetto da contatti accidentali |
Tipo di fissaggio | a vite |
Dimensioni H×L×P | 270×90×150 mm |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 3× 600 V AC |
---|---|
Frequenza d'esercizio | 50...60 Hz |
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
Corrente di dispersione | max. 10 mA (250 V AC) |
Sezione cavo | 6...35 mm² monofilo (AWG 9...2); 10...25 mm² a più fili (AWG 7...3) |
Descrizione
Descrizione funzioni | I filtri antidisturbo di rete trifase ad un livello MEF 3/1 e 3/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete e di alimentazione. Sono indicati per reti TN-C. Il migliore effetto filtrante si |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879029209 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363030 |
paese di origine | IT |