MEF filtro emc trifase 2 livelli
I:80A U:3x500 VAC forma a libro
Codice: | 10556 |
Peso: | 3.6 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Corrente: 80 A
a 2 livelli
a 2 livelli


Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Sezione cavo | 0.5...25 mm² monofilo (AWG 20...3); 0.5...16 mm² a più fili (AWG 20...5) |
Frequenza d'esercizio | 50...60 Hz |
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
Corrente di dispersione | max. 15 mA (250 V AC) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | a vite |
---|---|
Test tensione d'isolamento | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Categoria climatica | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Connessione | Connessione a vite, protetto da contatti accidentali |
Dimensioni H×L×P | 295×70×177 mm |
Descrizione
Descrizione funzioni | I filtri antidisturbo di rete trifase ad un livello MEF 3/1 e 3/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete e di alimentazione. Sono indicati per reti TN-C. Il migliore effetto filtrante si |
---|
Product article number of manufacturer | 10556 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879029117 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363030 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----