MKS - RA 12/24 VDC relè d'uscita
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Codice: | 67147 |
Peso: | 0.08 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
1 relè; 2 contatti NA
8 A
24 V DC
Morsetti a vite
8 A
24 V DC
Morsetti a vite
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC | 24 V |
---|---|
Tensione di entrata CC min | 21,6 V |
Tensione di entrata CC max | 26,4 V |
Corrente d'ingresso | 20 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
Potenza di commutazione CA max | 2000 VA |
Potenza di commutazione CC max | 240 W |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione max | 8 A |
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | rosso |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 5 kV |
Durata utile elettrica | 20000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 20000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 15 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 1 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Ni |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 22,5 mm |
Profondità | 62 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 10 |
PIN 1 | + A 1 |
PIN 2 | + A 1 |
PIN 3 | - A 2 |
PIN 4 | - A 2 |
PIN 5 | 11 |
PIN 6 | 12 |
PIN 7 | 14 |
PIN 8 | 21 |
PIN 9 | 22 |
PIN 10 | 24 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025461 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |