Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
AMMS 10-1 modulo optoaccoppiatore  50010
Il prodotto può differire dall'immagine

AMMS 10-1 modulo optoaccoppiatore

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1,2 A

Codice: 50010
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.027 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 0.5 A
4...30 V DC
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 2 V
Tensione di entrata CC min 4 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente di ingresso max 10 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 20 ms
Corrente di riposo OFF max 0,3 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 10 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 7000 Hz
Tensione di commutazione CC min 4,5 V
Tensione di commutazione CC max 44 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 0,5 A
Calo di tensione CC max 1,2 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 3750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 63 mm
Larghezza 11,8 mm
Profondità 56 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 - A 1
PIN 2 + A 2
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 13
PIN 2 + 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028080
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 50010_1503-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 50010_1503-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 50010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Limitatore di sovratensione ----
* più IVA, più costi d'invio