AMMS 10-1 modulo optoaccoppiatore
IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 1,2 A
Codice: | 506057 |
Peso: | 0.024 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Transistor 0.5 A
24 V DC
24 V DC
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di entrata OFF CC max | 5 V |
Tensione di entrata CC min | 10 V |
Tensione di entrata CC max | 35 V |
Corrente d'ingresso | 12 mA |
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max | 20 ms |
---|---|
Corrente di riposo OFF max | 0,3 mA |
Frequenza di commutazione induttiva max | 20 Hz |
Frequenza di commutazione ohmica max | 7000 Hz |
Tensione di commutazione CC min | 4,5 V |
Tensione di commutazione CC max | 44 V |
Corrente di commutazione min | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 0,5 A |
Calo di tensione CC max | 1,2 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | rosso |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale | 3750 V |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879411363 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |