AMMS 10-14/1 modulo optoaccoppiatore
IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Codice: | 50041 |
Prodotto alternativo: | 50010 |
Peso: | 0.027 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Transistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC
3.5...5.5 V DC


Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -20...+60 °C |
Test tensione d'isolamento | 3.75 kV |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Dimensioni H×L×P | 56×12×64 mm |
Uscita
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 0.3 mA |
---|---|
Tempo di commutazione ON/OFF | 100/700 µs |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 1.2 V DC |
Tensione commutabile | 4.5...53 V DC |
Frequenza di commutazione | max. 500 Hz (resist.) a max. 0.2 A/max. 30 Hz (ind.) |
Corrente per uscita | 1 mA...1.2 A |
Ingresso
Intervallo tensione OFF | 0...0.8 V DC |
---|---|
Intervallo tensione ON | 3.5...5.5 V DC |
Indicatore LED | LED (rosso) |
Corrente d'ingresso | 6 mA |
Product article number of manufacturer | 50041 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879028042 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Over Voltage Limiter ----
---- Screwdriver ----
---- Marking Accessories ----