Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
AMMS 20-47/1 modulo optoaccoppiatore  50030
Il prodotto può differire dall'immagine

AMMS 20-47/1 modulo optoaccoppiatore

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A

Codice: 50030
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.03 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Triac 1 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 3 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 53 V
Corrente d'ingresso 6,6 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 10 ms
Ritardo di inserimento max 10 ms
Corrente di riposo OFF max 5 mA
Frequenza di commutazione max 20 Hz
Tensione di commutazione CA min 24 V
Tensione di commutazione CA max 253 V
Corrente di commutazione min 50 mA
Corrente di commutazione max 1 A
Calo di tensione CA max 1,3 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 2,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 56 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 64 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028073
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 50030_1505-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 50030_1505-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 50030_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio