AMS 20-47/4 modulo optoaccoppiatore
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A
Codice: | 50034 |
Prodotto alternativo: | 3000-36001-2000020 |
Peso: | 0.088 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Triac 4 A
Tensione di comando 230 V AC su richiesta
Tensione di comando 230 V AC su richiesta


Dati tecnici
Ingresso
Intervallo tensione OFF | 0...3 V DC |
---|---|
Intervallo tensione ON | 10...53 V DC |
Indicatore LED | LED (rosso) |
Corrente d'ingresso | 10 mA |
Uscita
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 10 mA |
---|---|
Tempo di commutazione ON/OFF | 10/10 ms |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 1.4 V AC |
Tensione commutabile | 24...250 V AC |
Frequenza di commutazione | max. 30/5 Hz (resist./ind.) |
Corrente per uscita | 10 mA...4 A |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -20...+60 °C |
Test tensione d'isolamento | 6.0 kV |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Dimensioni H×L×P | 75×22.5×85 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879028066 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----