Ti potrebbe interessare anche
Transistor 2 A (4 vie)
4 contatti NA
24 V DC
4 contatti NA
24 V DC
Dati generali
Test tensione d'isolamento | 2.5 kV |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Range temperatura | -25...+50 °C |
Dimensioni H×L×P | 75×22.5×102 mm |
Uscita
Tensione commutabile | 5...30 V DC |
---|---|
Corrente per uscita | 1 mA...2 A |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 0.05 V DC |
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 0.01 mA |
Tempo di commutazione ON/OFF | 1/5 ms |
Frequenza di commutazione | max. 10/1 Hz (resist./ind.) |
Ingresso
Intervallo tensione ON | 20...30 V DC |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...6 V DC |
Corrente d'ingresso | 27 mA |
Indicatore LED | LED (giallo) |
dati commerciali
EAN | 4048879295451 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414090 |
paese di origine | CZ |