Ti potrebbe interessare anche
Transistor 3 A
24 V DC
Morsetti a vite
Start-stop/sinistra-destra (modalità stop attiva)
Monitoraggio sovracorrente / temperatura
24 V DC
Morsetti a vite
Start-stop/sinistra-destra (modalità stop attiva)
Monitoraggio sovracorrente / temperatura
Ingresso
Intervallo tensione ON | 15...30 V DC |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...5 V DC |
Corrente d'ingresso | 10 mA |
Indicatore LED | LED (giallo): destra in funzione; LED (verde): sinistra in funzione |
Dati generali
Dimensioni H×L×P | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Test tensione d'isolamento | senza separazione galvanica |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Range temperatura | 0...+50 °C |
Uscita
Tensione commutabile | 19.2...30 V DC |
---|---|
Corrente per uscita | max. 3 A |
Corrente di picco | circa 6 A per 100 ms |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 1.4 V DC |
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 10 mA |
Tempo di commutazione ON/OFF | 1.2/10 ms |
Frequenza di commutazione | max. 1 Hz (a seconda del motore) |
Tempo di inversione | max. 50 ms |
Indicatore LED | LED (rosso): errore (sovracorrente/surriscaldamento) |
dati commerciali
EAN | 4048879027922 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414090 |
paese di origine | CZ |