Ti potrebbe interessare anche
Transistor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Dati generali
Test tensione d'isolamento | 3.75 kV |
---|---|
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) |
Range temperatura | -20...+60 °C |
Dimensioni H×L×P | 56×12×64 mm |
Uscita
Tensione commutabile | 4.5...53 V DC |
---|---|
Corrente per uscita | 1 mA...1.2 A |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 1.2 V DC |
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 0.3 mA |
Tempo di commutazione ON/OFF | 20/50 ms |
Frequenza di commutazione | max. 5 Hz |
Ingresso
Intervallo tensione ON | 100...253 V AC |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...40 V AC |
Corrente d'ingresso | 2.7 mA |
Indicatore LED | LED (rosso) |
dati commerciali
EAN | 4048879027946 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414090 |
paese di origine | CZ |