Ti potrebbe interessare anche
Morsetti a vite
Uscita multi tensione
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Uscita multi tensione
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Ingresso
Intervallo tensione ON | 12...230 V AC/DC |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...5 V AC/DC |
Corrente di comando | max. 5 mA |
Indicatore LED | LED (giallo) |
Dati generali
Test tensione d'isolamento | 2.75 kV |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 78×6.2×70 mm |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Range temperatura | -20...+60 °C |
Uscita
Tempo di commutazione ON/OFF | 5/15 ms |
---|---|
Tensione commutabile | 10...230 V AC/DC |
Corrente per uscita | 1 mA...0.5 A |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 2.6 V AC/DC |
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 20 µA |
Frequenza di commutazione | max. 2.5 Hz |
dati commerciali
EAN | 4048879026710 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414090 |
paese di origine | CZ |