MIRO TR 24/24VDC 6A mod. optoacc. m. vite
IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A
Codice: | 52519 |
Prodotto alternativo: | 6652519 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Transistor 6 A
24 V DC
Morsetti a vite
24 V DC
Morsetti a vite




Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -20...+60 °C |
Test tensione d'isolamento | 2.75 kV |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Dimensioni H×L×P | 78×6.2×70 mm |
Uscita
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 25 µA |
---|---|
Tempo di commutazione ON/OFF | 2/5 ms |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 0.1 V DC |
Tensione commutabile | 5...48 V DC |
Frequenza di commutazione | max. 1/0.1 Hz (resist./ind.) |
Corrente per uscita | 1 mA...6 A (senza derating) |
Ingresso
Corrente di comando | 10 mA |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...5 V DC |
Intervallo tensione ON | 10...53 V DC |
Indicatore LED | LED (giallo) |
Product article number of manufacturer | 52519 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879026819 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Cross Connector for Terminal Strip ----
---- Clamp ----
---- Label for Clamp ----