MIRO TRIAC 1x400VAC-5A
IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 5 A
Codice: | 3000-36001-2000020 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.095 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Triac 5 A
24 V DC
Morsetti a vite a innesto
24 V DC
Morsetti a vite a innesto
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di entrata OFF CC max | 3 V |
Tensione di entrata CC min | 10 V |
Tensione di entrata CC max | 53 V |
Corrente di ingresso CC | 7,8 mA |
Tensione di controllo CC | 24 V |
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max | 10 ms |
---|---|
Durata corrente di cresta max | 16,6 ms |
Ritardo di inserimento max | 10 ms |
Corrente di riposo OFF max | 1 mA |
Frequenza di commutazione induttiva max | 1 Hz |
Frequenza di commutazione ohmica max | 20 Hz |
Tensione di commutazione CA min | 12 V |
Tensione di commutazione CA max | 400 V |
Corrente di commutazione min | 10 mA |
Corrente di commutazione max | 5 A |
Calo di tensione CA max | 0,15 V |
Corrente di cresta max | 70 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 76 mm |
Larghezza | 38 mm |
Profondità | 80 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 1 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 13 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879021005 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----