Ti potrebbe interessare anche
Transistor 10 A
24 V DC
Morsetti a vite
24 V DC
Morsetti a vite
Ingresso
Intervallo tensione ON | 10...53 V DC |
---|---|
Intervallo tensione OFF | 0...5 V DC |
Corrente di comando | 10 mA |
Indicatore LED | LED (giallo) |
Dati generali
Test tensione d'isolamento | 2.75 kV |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Custodia | Plastica nero, antifiamma |
Range temperatura | -20...+60 °C |
Dimensioni H×L×P | 78×6.2×70 mm |
Uscita
Tensione commutabile | 5...48 V DC |
---|---|
Corrente per uscita | 1 mA...10 A |
Tensione residua (con uscita chiusa) | max. 0.12 V DC |
Corrente residua (con uscita aperta) | max. 25 µA |
Tempo di commutazione ON/OFF | 2/5 ms (10 A carico) |
Frequenza di commutazione | max. 1/0.1 Hz (resist./ind.) |
dati commerciali
EAN | 4048879026802 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414090 |
paese di origine | CZ |