Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
circuito di commutazione circuito DC  6650140
Il prodotto può differire dall'immagine

circuito di commutazione circuito DC

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A

Codice: 6650140
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.04 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 3 A
24 V DC
Morsetti a molla
Start-stop/sinistra-destra (modalità stop attiva)
Monitoraggio sovracorrente / temperatura
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC min 15 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 10 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 10 ms
Ritardo di inserimento max 1,2 ms
Corrente di riposo OFF max 10 mA
Additional condition switching frequency engine dependent
Frequenza di commutazione max 1 Hz
Tensione di commutazione CC min 19,2 V
Tensione di commutazione CC max 30 V
Corrente di commutazione max 3 A
Calo di tensione CC max 1,4 V
Corrente di picco 100 ms 6 A
Tempo di inversione max 50 ms
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo, verde
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 80 mm
Larghezza 12,4 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27370905
ECLASS-7.0 27370905
ECLASS-8.0 27370905
ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.1 27370905
ECLASS-11.1 27370905
ECLASS-12.0 27370905
ETIM-5.0 EC002615
GTIN 4048879022279
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6650140_22-07.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6650140_22-07.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 6650140_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Etichetta per morsetto ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio