modulo di assemblaggio MP 12
guida DIN / morsetti a vite
Codice: | 62010 |
Peso: | 0.108 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
12 coppie di punti a saldare
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti


Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 50 V AC/DC |
---|---|
Corrente d'esercizio | max. 5 A |
Distanza dei punti a saldare | 24 mm |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715) o avvitabile |
---|---|
Range temperatura | -20...+60 °C |
Custodia | Plastica, antifiamma. Design aperto. |
Connessione | Morsetti a vite: max. 4 mm², passo delle coppie di punti a (saldare 5 mm) |
Dimensioni H×L×P | 63×70×36 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
EAN | 4048879042253 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |