Ti potrebbe interessare anche
Potenziometro a 270°
10 kΩ
I potenziometri a 10 giri sono muniti di una manopola a regolazione decimale con possibilià di arresto su valori fissi.
10 kΩ
I potenziometri a 10 giri sono muniti di una manopola a regolazione decimale con possibilià di arresto su valori fissi.
Dati tecnici
Tolleranza della resistenza | ±20% |
---|---|
Linearità | ±3% |
Potenza (potenziometro) | 1 W |
Potenza (resistore) | 0.25 W |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | 0...+60 °C |
Dimensioni H×L×P | 75×45×65 mm |
Descrizione
Descrizione funzioni | I potenziometri Murrelektronik vengono costruiti con valori standard fissi e sono disponibili nella versione a 270° o in quella a 10 giri per regolazione fine. Il componente può essere alimentato con 10 V DC oppure con 24 V DC. Mediante la pre-resistenza |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879041683 |
---|---|
eClass | 27371227 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85334010 |
paese di origine | CZ |