modulo potenziometro
MIRO 12.4, 24VDC/ uscita 0...10VDC
Codice: | 3000-62004-8200010 |
Peso: | 0.05 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasmettitore
circa 2.5 MΩ
Il modulo serve a connettere il potenziometro. La tensione in uscita del modulo può essere settata da 0...10 V, indipendentemente dall'intervallo di misura del potenziometro utilizzato. Anche utilizzando il potenziometro al 50%, la tensione in uscita può coprire l'intervallo completo.
per sensori a 3 fili o commutatori meccanici, NPN, (EN 61131-2)
circa 2.5 MΩ
Il modulo serve a connettere il potenziometro. La tensione in uscita del modulo può essere settata da 0...10 V, indipendentemente dall'intervallo di misura del potenziometro utilizzato. Anche utilizzando il potenziometro al 50%, la tensione in uscita può coprire l'intervallo completo.
per sensori a 3 fili o commutatori meccanici, NPN, (EN 61131-2)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Linearità | +0,3 % |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 20 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Tensione di esercizio US CC | 12 V |
Corrente assorbita max | 20 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,015 A |
---|
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di uscita CC max | 10 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 0,01 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | rosso, verde |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 12,4 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | UB |
PIN 2 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | Out |
PIN 2 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879411738 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85334010 |