portaschede formato Europa
SKT 31
Codice: | 63501 |
Peso: | 0.176 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Morsetti a vite
31 poli (DIN 41617)
tutte
The D2 size is for a card senza a front plate.
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
31 poli (DIN 41617)
tutte
The D2 size is for a card senza a front plate.
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 5 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo max | 4 mm² |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 31 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | I |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di costruzione barra prese | DIN 41617 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Orizzontale, Verticale, guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 112 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 145 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27460201 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879042024 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |