Ti potrebbe interessare anche
Morsetti a vite
32 poli F (EN 60603)
Fila b, z
The D2 size is for a card senza a front plate.
32 poli F (EN 60603)
Fila b, z
The D2 size is for a card senza a front plate.
Dati generali
Connessione | 4 mm² monofilo |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) in verticale o orizzontale o fissaggio a vite |
Dimensioni H×L×P | 112×45×145 mm |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 250 V AC |
---|---|
Corrente d'esercizio | max. 4 A |
Configurazione | 32 poli F (EN 60603) |
Gruppo materiale | EN 60664-1 sovratensione, categoria I |
Materiale | Plastica, antifiamma |
Descrizione
Descrizione funzioni | Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi esser |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879042017 |
---|---|
eClass | 27260710 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
paese di origine | CZ |