Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MSVD presa d'alimentazione NEMA con LED  676152
Il prodotto può differire dall'immagine

MSVD presa d'alimentazione NEMA con LED

guida DIN

Codice: 676152
Peso: 0.159 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

USA (NEMA 5-15)
Connessione ruotata
Morsetti a vite
LED (giallo)
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 127 V
Corrente d'esercizio 15 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG 14
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 56 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879039680
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 676152_E205946-NMTR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 676152_E205946-NMTR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio