MIRO SAFE+ Switch H L 24
24 VAC/DC - 3 contatti N/A / 1 contatto N/C
Codice: | 3000-33113-3020012 |
Peso: | 0.24 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
8 A
Applicazioni Emergency-Stop e porte di protezione
Controllo barriera di sicurezza
Controllo interruttore magnetico di sicurezza
Reset/start automatico/manuale/monitorato manualmente
Applicazioni Emergency-Stop e porte di protezione
Controllo barriera di sicurezza
Controllo interruttore magnetico di sicurezza
Reset/start automatico/manuale/monitorato manualmente
Dati tecnici
Dati tecnici | Parametri Safety
DCavg (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
Durata | 20 a |
Categoria (EN ISO 13849-1) | 4 |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
Dati elettrici | Alimentazione
Potenza assorbita max | 2 W |
---|---|
Potenza apparente max | 4,9 VA |
Corrente cumulativa max | 24 A |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 24 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 20,4 V |
Tensione di ingresso CA max | 26,4 V |
Tensione di entrata CC | 24 V |
Tensione di entrata CC min | 20,4 V |
Tensione di entrata CC max | 28,8 V |
Dati elettrici | Uscita
N. di contatti ausiliari | 1 |
---|---|
N. di uscite di allarme | 0 |
N. di contatti di sicurezza | 3 |
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 230 V |
Categoria di uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24 V |
Contatti ausiliari | 41-42 |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione max | 8 A |
Potere di interruzione contatti di sicurezza STOP0 | max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con soppressore adatto |
Contatti di sicurezza | 13-14, 23-24, 33-34 |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Durata utile elettrica | 10000000 Cicli |
---|
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 10000000 Cicli |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Sn O |
---|---|
Caratteristiche del materiale contatto | Autopulente, Forzato |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 22,5 mm |
Profondità | 121 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Derating da | 45 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 34 |
PIN 2 | 24 |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | 42 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | X 3 |
PIN 2 | S 22 |
PIN 3 | S 21 |
PIN 4 | A 2 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | X 2 |
PIN 2 | S 12 |
PIN 3 | S 11 |
PIN 4 | A 1 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 33 |
PIN 2 | 23 |
PIN 3 | 13 |
PIN 4 | 41 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371819 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371819 |
ECLASS-7.0 | 27371819 |
ECLASS-8.0 | 27371819 |
ECLASS-9.0 | 27371819 |
ECLASS-10.1 | 27371819 |
ECLASS-11.1 | 27371819 |
ECLASS-12.0 | 27371819 |
ETIM-5.0 | EC001449 |
GTIN | 4048879367523 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----