Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
RM 131/24 relè d'uscita
Il prodotto può differire dall'immagine

RM 131/24 relè d'uscita

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Codice: 51301
Prodotto alternativo:    51300
Peso: 0.129 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

1 relè; 3 contatti NA/1 contatto NC
5 A
24 V DC
comando a logica positiva
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione - corrente di connessione 24 V DC (21.6...28 V DC) - 30 mA
Indicatore LED LED (rosso)
Categoria d'uso
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 1 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 2.5 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715)
Range temperatura -20...+50 °C
Dimensioni H×L×P 75×22.5×102 mm
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 5 A
Corrente minima di carico 300 mA
Commutazione (a seconda della tensione) max. 1000 VA/50 W
Frequenza di commutazione max. 1 Hz
Materiale contatto Ag hv; Ag Sn O2
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 15/15/2 ms
dati commerciali
EAN 4048879027687
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 51301_1202-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* più IVA, più costi d'invio