Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

RM 41/24VDC Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

ArtNr.: 512498
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.104 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

4 Relais; je 1 Schließer
5 A
24 V DC
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 19,2 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangsstrom 16 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Zusatzbedingung Schaltfrequenz mit Last
Schaltfrequenz max. 0,1 Hz
Schaltleistung AC max. 1250 VA
Schaltleistung DC max. 240 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 100 mA
Schaltstrom max. 5 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Elektrische Lebensdauer 50000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 50000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 10 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 2 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag hv
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 102 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 3
PIN 1 + A 11
PIN 2 + A 21
PIN 3 + A 31
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 3
PIN 1 - A 2
PIN 2 + A 41
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 13
PIN 2 14
PIN 3 23
PIN 4 24
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 43
PIN 2 44
PIN 3 33
PIN 4 34

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879024907
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 512498_1266-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 512498_1266-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 51410_stp_x_a.zip (A)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten