Emparro ACCU 2401
modulo batteria 24V/1,2Ah senza manutenz.
Codice: | 89550 |
Peso: | 2 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24 V DC
1.2 Ah
1.2 Ah
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Quantità di carica elettrica max | 1,2 Ah |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 69 mm |
Profondità | 105 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -15 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879693967 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85072080 |
Accessori
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Corrente di alimentazione ----
-
consiglio