Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro ACCU 2407

modulo batteria 24V/7,2Ah senza mautenz.

Codice: 89552
Peso: 6 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24 V DC
7 Ah

Dati tecnici | Dati elettrici
Quantità di carica elettrica max 7 Ah
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 4 fori
Altezza 115 mm
Larghezza 174,5 mm
Profondità 159 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -15 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

ECLASS-6.0 27059090
ECLASS-6.1 27059090
ECLASS-7.0 27059090
ECLASS-8.0 27059090
ECLASS-9.0 27059090
ECLASS-10.1 27059090
ECLASS-11.1 27059090
ECLASS-12.0 27059090
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879693974
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85072080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 89550_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 89552_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 89552_p8_2_60.zip (60)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio