Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro ACCUcontrol modulo UPS

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A

Codice: 85415
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.751 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Tipo di batteria Batteria al piombo chiusa
Carico ammissibile contatti di segnalazione min 5 V, 1 mA
Carico ammissibile contatti di segnalazione max 30 V, 100 mA
Quantità di carica elettrica max 40 Ah
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento 24 V
Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento min 6 V
Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento max 45 V
Tensione di entrata CC min 21,6 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente di ingresso CC max 43 A
Corrente di carica max 2,5 A
Ingresso di commutazione a potenziale zero si
Tipo sensore KTY 81-210 (Art.No. 89600)
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min 19,2 V
Tensione di uscita CC max 27,7 V
Tensione di uscita impostabile si
Output current max. 40 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Altezza 123 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 143 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 45 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X1
Tipo di collegamento 2 X2
Tipo di collegamento 3 X3
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 6
PIN 1 U In -
PIN 2 U In +
PIN 3 U Out -
PIN 4 U Out +
PIN 5 U Bat -
PIN 6 U Bat +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 8
PIN 1 Sens +
PIN 2 Sens -
PIN 3 U In 13
PIN 4 OK 14
PIN 5 Bat 23
PIN 6 OK 24
PIN 7 SH +
PIN 8 SH -
Tipo di collegamento 3
Family construction form USB Mini
Gender female
Colore portacontatti rosso
N. di poli 5
PIN 1 5 V
PIN 2 Data -
PIN 3 Data +
PIN 4 ID
PIN 5 0 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694346
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044060

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85415_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85415_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85414_ina_x_14.zip (14)
  • Documento: Manuali 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • File di progettazione: DXF 85415_dxf_x_a.7z (A)
  • File di progettazione: P8 85415_p8_2_30.zip (30)
  • File di progettazione: STP 85415_stp_x_a.7z (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85415_02-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85415_02-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85415_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Software: Configuratore 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Batteria ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio