Emparro Cap 40/24 300ms
Codice: | 85464 |
Peso: | 1.25 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo | si |
---|---|
Grado di sicurezza | SELV/PELV |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 22 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 28 V |
Corrente di carica max | 1 A |
Tempo di ricarica min | 22 s |
Tempo di ricarica max | 65 s |
Protezione da picchi di tensione CC max | 36 V |
Rendimento | 99 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 22,5 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 21 V |
Tensione di uscita CC max | 27 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita funzionamento buffer | 48 A |
Output current max. | 40 A |
Ondulazione residua (s-s) max | 500 mV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 123 mm |
Larghezza | 66,5 mm |
Profondità | 167 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
CEM | EN 55022 B |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input / Output |
---|
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | - In DC |
PIN 2 | + In DC |
PIN 3 | - Out |
PIN 4 | + Out |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | A |
PIN 3 | R |
PIN 4 | I |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879790956 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |