Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro cap modulo buffer

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A per max. 1A/40s

Codice: 85458
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.781 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 21,6 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Corrente di inserimento max 25 A
Corrente di carica max 3 A
Tempo di ricarica max 75 s
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min 19 V
Tensione di uscita CC max 25,5 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita funzionamento buffer 65 A
Output current max. 20 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Altezza 123 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 138 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Alarm
Tipo di collegamento 2 Input / Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879436700
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85322900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85458_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85458_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85458_ina_2_16.pdf (16)
  • File di progettazione: DXF 85458_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85458_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 85458_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85458_02-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85458_02-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85458_SN29500(60°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Corrente di alimentazione ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
* più IVA, più costi d'invio