Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MB CAP modulo buffer  85394
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MB CAP modulo buffer

IN:23-30 VDC OUT:22-28VDC/20A per 200ms

Codice: 85394
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.66 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo si
Grado di sicurezza SELV/PELV
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 23 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente d'ingresso 85 mA
Corrente di carica max 0,5 A
Tempo di ricarica min 20 s
Tempo di ricarica max 45 s
Protezione da picchi di tensione CC max 35 V
Rendimento 95 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 20 A
Corrente di uscita funzionamento buffer 26 A
Ondulazione residua (s-s) max 200 mV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Standard di prodotto EN 60950-1
CEM EN 55022 B

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879000123
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85322200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85394_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85394_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85394_ina_3_14.pdf (14)
  • File di progettazione: DXF 85394_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85394_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 85394_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85394_1751-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85394_1751-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio