MB CAP ultra 3/24 7s
Codice: | 85460 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.6 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
7 s (3 A); 21 s (1 A)
OUTPUT: max. 3 A
7 s (3 A); 21 s (1 A)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV/PELV |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 20,4 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 26,4 V |
Corrente di ingresso CA | 3 A |
Tempo di ricarica min | 25 s |
Rendimento | 90 % |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 23 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 22,54 V |
Tensione di uscita CC max | 23,46 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Output current max. | 3 A |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Standard di prodotto | EN 60950, EN 50178 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079808 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85322900 |
Accessori
---- UPS ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----