Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MB CAP ultra modulo buffer

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A per max. 1A/170S

Codice: 85469
Prodotto alternativo:   
Peso: 2.1 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 21,6 V
Tensione di entrata CC max 26,4 V
Corrente di ingresso CA 40 A
Corrente di inserimento max 36,5 A
Tempo di ricarica min 140 s
Tempo di ricarica max 300 s
Rendimento 90 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC min 19 V
Tensione di uscita CC max 25,5 V
Tensione di uscita impostabile si
Output current max. 40 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879404990
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85322900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85469_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85469_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85469_ina_2_13.pdf (13)
  • Documento: Manuali 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • File di progettazione: DXF 85469_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85469_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 85469_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85469_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85469_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85469_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Software: Configuratore 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio