Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Tree 10TX Switch unmanag. 4PoE 2SFP metall.  58194
Il prodotto può differire dall'immagine

Tree 10TX Switch unmanag. 4PoE 2SFP metall.

8xRJ45 + 2xSFP GE 10/100/1000 Mbit/s, 4xPoE 48V, QoS prior. IEEE 802.1p

Codice: 58194
Peso: 0.7 kg
Paese di origine:  TW
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Switch unmanaged gigabit IP20 PoE 10 porte, metallo
Alimentazione di tensione di 24 V
4 porte PoE - 2 porte SFP
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 12 V
Tensione di esercizio CC max 57 V
Anmplificatore di tensione PoE si
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 1000 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Tipo di interruttore Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) si
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Diagnostica Nessuna tensione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 145 mm
Larghezza 57,8 mm
Profondità 113 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 8
Tipo di collegamento 2 10
Tipo di collegamento 3 X1
Tipo di collegamento 1
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form POF SC-RJ
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 2
PIN 1 RD
PIN 2 TD
Tipo di collegamento 3
Connessione Plug-in terminals RK
Family construction form morsetto
Gender male
Colore portacontatti verde
N. di poli 7
PIN 1 FE
PIN 2 V 1 -
PIN 3 V 1 +
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 Relay (NO)
PIN 6 V 2 -
PIN 7 V 2 +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879844215
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58194_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58194_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58194_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58192_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 58194_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58194_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 58194_stp_x_b.7z (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58194_08-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58194_08-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTBF Report 58194_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio